Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37431 - Schutzrohre
Bill of material
E37431
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37431: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 149 mm; Druc
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 149 mm; Druckfestigkeit 300 bar; Einschweißadapter Ø 34 mm
BN
Bestellnummer
E37431
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
149
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D