Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37450 - Schutzrohre
Bill of material
E37450
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37450: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 267 mm; Druc
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 267 mm; Druckfestigkeit 400 bar; Einschweißadapter Ø 38,1 mm
BN
Bestellnummer
E37450
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
267
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D