IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E37511
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_140
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_140/e37511.prj},{NB=E37511},{BN=E37511},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=68},{PREVIEW=../../../_pool_/63/f5/pc_e37511xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/63/f5/pc_e37511xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E37511: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 68 mm; Druckfestigkeit},{DESCLONG=Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 68 mm; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E37511}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E37511 - Schutzrohre
Bill of material
E37511
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37511: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 68 mm; Druckfestigkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 68 mm; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2
BN
Bestellnummer
E37511
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D