Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37643 - Schutzrohre
Bill of material
E37643
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37643: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 233 mm; Druckfestigkei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 233 mm; Druckfestigkeit 100 bar; G 1/2
BN
Bestellnummer
E37643
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
233
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D