Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37663 - Schutzrohre
Bill of material
E37663
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37663: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 333 mm; Druckfestigkei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 333 mm; Druckfestigkeit 100 bar; G 1/2
BN
Bestellnummer
E37663
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
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
SIZE
333
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D