Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37850 - Schutzrohre
Bill of material
E37850
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37850: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 267 mm; Druckfestigkei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 267 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5")
BN
Bestellnummer
E37850
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
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
SIZE
267
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D