IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E37920
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_140
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_140/e37920.prj},{NB=E37920},{BN=E37920},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=115},{PREVIEW=../../../_pool_/f7/60/pc_e37910xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f7/60/pc_e37910xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E37920: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkei},{DESCLONG=Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN50 (2\")},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=THERMOWELL, D6/2\"CLAMP/L=150},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E37920}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37920 - Schutzrohre
Bill of material
E37920
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37920: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN50 (2")
BN
Bestellnummer
E37920
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
115
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D