Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E38395 - Schutzrohre
Bill of material
E38395
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E38395: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 70 mm; Druck
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 70 mm; Druckfestigkeit 160 bar; Einschweißadapter Ø 12 mm
BN
Bestellnummer
E38395
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
70
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D