Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E38795 - Schutzrohre
Bill of material
E38795
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E38795: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4")
BN
Bestellnummer
E38795
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
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
SIZE
38
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D