Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LDL210 - Capteurs de conductivité
Nomenclature
LDL210
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL210: Capteur de conductivité inductif; sortie analogique; possibilité de mise
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de conductivité inductif; sortie analogique; possibilité de mise à l'échelle; à sélectionner conductivité / température; analogique; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68); Température ambiante -40...60 °C; Tenue en pression 16 bar; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
LDL210
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D