Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
JN2300 - Capteurs d'inclinaison statiques
Nomenclature
JN2300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JN2300: Capteur d’inclinaison; 90 x 62 x 33,2 mm; 0…360 / ± 180 °; CAN; Températ
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur d’inclinaison; 90 x 62 x 33,2 mm; 0…360 / ± 180 °; CAN; Température ambiante -40...85 °C; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
JN2300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M360J-KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D