Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JD1311 - Dynamische Neigungssensoren
Bill of material
JD1311
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JD1311: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JD1311
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M1M360J-1-KG/US-V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D