Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JD2120 - Dynamische Neigungssensoren
Bill of material
JD2120
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JD2120: Neigungssensor; 27 x 59 x 118,5 mm; ± 90 °; CAN; Umgebungstemperatur -40
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 27 x 59 x 118,5 mm; ± 90 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JD2120
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M180C-2-KG/US-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D