Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
VSM103 - Accéléromètres
Nomenclature
VSM103
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSM103: Accéléromètre; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Nombre d'axes de mesure 3; Etendue
DESCLONG
Langbeschreibung
Accéléromètre; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Nombre d'axes de mesure 3; Etendue de mesure vibration -40...40 g; Gamme de fréquence 0...4500 Hz; Température ambiante -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; câble
BN
Bestellnummer
VSM103
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D