IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
VSM103
ifm_electronic
Sensors
200_040
200_040_010
200_040_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_040/200_040_010/200_040_010_020/vsm103.prj},{NB=VSM103},{BN=VSM103},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2d/28/pc_vsm103aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/2d/28/pc_vsm103aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VSM103: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb},{DESCLONG=Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION SENSOR},{ERPGRSUPPLIER=J4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VSM103 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSM103
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSM103: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSM103
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D