Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSM104 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSM104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSM104: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSM104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D