Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VSP004 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSP004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSP004: Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80..
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80...80 g; Frequenzbereich 1,5...12000 Hz; Umgebungstemperatur -50...150 °C; IP 68; (wasserdicht bis 100 m 10 bar); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSP004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0