Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
VSP01A - Accéléromètres
Nomenclature
VSP01A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSP01A: Accéléromètre; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Nombre d'axes de mesure 1; Etendue d
DESCLONG
Langbeschreibung
Accéléromètre; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Nombre d'axes de mesure 1; Etendue de mesure vibration -50...50 g; Gamme de fréquence 2...10000 Hz; Température ambiante -55...90 °C; IP 68; (étanche à l'eau jusqu'à: 100 m 10 bar; restriction pour application 1D: IP 65); câble
BN
Bestellnummer
VSP01A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR ATEX
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D