Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
VVB011 - Capteurs et transmetteurs de vibrations
Nomenclature
VVB011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VVB011: Capteur de vibrations; PNP/NPN; (configurable); normalement ouvert / fe
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vibrations; PNP/NPN; (configurable); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); Nombre d'axes de mesure 1; Etendue de mesure vibration 0...50 g; Etendue de mesure vibration 0...45 mm/s; Gamme de fréquence 2...10000 Hz; Température ambiante -30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Connecteur
BN
Bestellnummer
VVB011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D