Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DP3223 - Convertisseur IO-Link
Nomenclature
DP3223
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DP3223: Convertisseur IO-Link - 0...10 V; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Conn
DESCLONG
Langbeschreibung
Convertisseur IO-Link - 0...10 V; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Connecteur
BN
Bestellnummer
DP3223
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT