Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP4200 - Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten
Bill of material
DP4200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DP4200: Mess- und Grenzwert-Display / Konverter 4...20 mA - IO-Link; 63 x 30 x 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Mess- und Grenzwert-Display / Konverter 4...20 mA - IO-Link; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DP4200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D