Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O2D532 - Capteurs de vision 2D pour la détection et l’inspection d’objets
Nomenclature
O2D532
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2D532: Capteur de reconnaissance d'objets; Portée de travail > 35; Résolution 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de reconnaissance d'objets; Portée de travail > 35; Résolution 1280 x 960; Type de lumière lumière infrarouge; type d'objectif grand angle; Interface de communication TCP/IP; PROFINET; Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 1; DC; PNP/NPN; Connecteur
BN
Bestellnummer
O2D532
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D