Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2D534 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
Bill of material
O2D534
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2D534: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 200; Bildauflösung 1280 x 960;
DESCLONG
Langbeschreibung
Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 200; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Teleobjektiv; Kommunikationsschnittstelle TCP/IP; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2D534
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D