IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2U542
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_010
220_010_010
220_010_010_040
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/220/220_010/220_010_010/220_010_010_040/o2u542.prj},{NB=O2U542},{BN=O2U542},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/dd/7b/pc_o2d522aa_02.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/dd/7b/pc_o2d522aa_02.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2U542: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 15; Bildauflösung 1280 x 960; L},{DESCLONG=Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 15; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart RGBW; Objektivtyp Superweitwinkel; Kommunikationsschnittstelle IO-Link; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2U542 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
Bill of material
O2U542
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2U542: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 15; Bildauflösung 1280 x 960; L
DESCLONG
Langbeschreibung
Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 15; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart RGBW; Objektivtyp Superweitwinkel; Kommunikationsschnittstelle IO-Link; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2U542
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D