Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3D311 - 3D-Kameras
Bill of material
O3D311
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D311: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30;
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3D311
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D