Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE915 - RFID-Kompaktgeräte mit Feldbusschnittstelle
Bill of material
DTE915
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE915: RFID-Kompaktgerät; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; 113 x 118,6 x 50 mm; Umg
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID-Kompaktgerät; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; 113 x 118,6 x 50 mm; Umgebungstemperatur -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE915
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTRUHFA HLRWITUS04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D