Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
GG508S - Détecteurs de sécurité inductifs
Nomenclature
GG508S
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG508S: Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 90,5 mm; signal d'horloge;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 90,5 mm; signal d'horloge; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (selon EN 60529); Température ambiante -40...70 °C
BN
Bestellnummer
GG508S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGA4010-3PT/SIL3/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D