IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
GG508S
ifm_electronic
Safety technology
230_010
230_010_010
230_010_010_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_010/230_010_010_010/gg508s.prj},{NB=GG508S},{BN=GG508S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DESCRIPTIONSHORT=GG508S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12},{DESCLONG=Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (nach EN 60529); Umgebungstemperatur -40...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=GIGA4010-3PT/SIL3/US},{ERPGRSUPPLIER=A4},{DELTIME=60.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/GG508S},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/GG508S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GG508S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GG508S
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG508S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (nach EN 60529); Umgebungstemperatur -40...70 °C
BN
Bestellnummer
GG508S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGA4010-3PT/SIL3/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D