Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GG508S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GG508S
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG508S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; Taktsignal; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (nach EN 60529); Umgebungstemperatur -40...70 °C
BN
Bestellnummer
GG508S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGA4010-3PT/SIL3/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D