Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GG851S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GG851S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG851S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 86,5 mm; 2 x OSSD (A1 und A2
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 86,5 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
GG851S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGA4005B2PO/SIL2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D