Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY061S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY061S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY061S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 40 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY061S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0160-40-4-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
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
SIZE
213
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D