Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
OY434S - Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
Nomenclature
OY434S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY434S: Barrage immatériel de sécurité; Hauteur de protection 610 mm; Résolution
DESCLONG
Langbeschreibung
Barrage immatériel de sécurité; Hauteur de protection 610 mm; Résolution (capacité de détection d) 30 mm; CEI 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K); câble
BN
Bestellnummer
OY434S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0610-30-2-09-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
787
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D