Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY443S - Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
OY443S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY443S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY443S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0460-30-4-15-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
637
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D