Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY801S - Floating Blanking mit konfigurierbarer Ausblendung
Bill of material
OY801S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY801S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 14 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY801S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0160-14-4-05-P-1-B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
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
SIZE
261
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D