Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY829S - Floating Blanking mit konfigurierbarer Ausblendung
Bill of material
OY829S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY829S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auflösung (Detektionsve
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 40 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY829S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1210-40-4-18-P-1-B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
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
SIZE
1311
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D