IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OY411S
ifm_electronic
Safety technology
230_010
230_010_030
230_010_030_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_030/230_010_030_020/oy411s.prj},{NB=OY411S},{BN=OY411S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=777},{PREVIEW=../../../_pool_/69/98/pc_oy403sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/69/98/pc_oy403sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OY411S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65;},{DESCLONG=Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OYA0510-02-2-09-P-1-A},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OY411S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY411S - Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
OY411S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY411S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65;
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY411S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0510-02-2-09-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
777
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D