IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL1331
ifm electronic
Industrial communication
240_020
240_020_010
240_020_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_010/240_020_010_020/al1331.prj},{NB=AL1331},{BN=AL1331},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/13/pc_al1331ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7b/13/pc_al1331ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1331: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der dig},{DESCLONG=IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master DL EC 4P IP69K},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1331 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1331
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1331: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der dig
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1331
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D