Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2398 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2398
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2398: AS-i Leuchttastermodul; 89,6 x 46 x 45 mm; AS-i Module 2BI 2LO RD/GR; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Leuchttastermodul; 89,6 x 46 x 45 mm; AS-i Module 2BI 2LO RD/GR; IP 67
BN
Bestellnummer
AC2398
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D