Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1030 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1030: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL EC 8P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
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
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D