Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UGR500 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGR500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGR500: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand < 1600;
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand < 1600; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGR500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGA01600EOKG/IO-LINK/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1