Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UIT300 - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT300: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...250
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...2500; (Target: 400 x 400 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Umgebungstemperatur -10...60 °C
BN
Bestellnummer
UIT300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UID02500GOKG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D