IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SV0528
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_010/sv0528.prj},{NB=SV0528},{BN=SV0528},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/94/ab/pc_sv4200ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/94/ab/pc_sv4200ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SV0528: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link;},{DESCLONG=Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 2...40 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 12 bar; 1/2\" NPT DN10; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SVN12XXXIRKG/US},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV0528 - IO-Link - Vortex-Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SV0528
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV0528: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 2...40 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 12 bar; 1/2" NPT DN10; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV0528
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVN12XXXIRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D