Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA4304 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA4304
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SA4304: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfesti
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SA4304
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXB50KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
200
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D