IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SD9500
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_060
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_060/sd9500.prj},{NB=SD9500},{BN=SD9500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/f0/pc_sd9500aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/f0/pc_sd9500aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 1,4...410 m³/h; Messbereich 20...6830 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 DN40; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR32DGXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD9500 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD9500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 1,4...410 m³/h; Messbereich 20...6830 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 DN40; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD9500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR32DGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D