IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KTE301
ifm_electronic
Display / Operate / Illuminate
260_020
260_020_010
260_020_010_010
260_020_010_010_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/260/260_020/260_020_010/260_020_010_010/260_020_010_010_010/kte301.prj},{NB=KTE301},{BN=KTE301},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/6b/95/pc_kte301aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/6b/95/pc_kte301aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KTE301: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (par},{DESCLONG=Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTEEFOEMMFRKG/US/IO},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KTE301 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KTE301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE301: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D