Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KT5312 - Leuchttaster mit Touchoberfläche in Bauform M22
Bill of material
KT5312
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5312: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PU
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5312
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D