Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DN1031 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN1031
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN1031: Alimentation à découpage 24 V DC; 2,5 A; Tension d’entrée AC 100...240 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 2,5 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN1031
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D