IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DN1031
ifm_electronic
power supply
290_020
290_020_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_010/dn1031.prj},{NB=DN1031},{BN=DN1031},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/72/76/pc_ac1220xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/72/76/pc_ac1220xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DN1031: Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45 },{DESCLONG=Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PSU-1AC/24VDC-2,5A},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DN1031}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1031 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1031
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN1031: Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN1031
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-2,5A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D