Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
SP2.600 - e-spool® standard | With e-chain® and 2 twisterbands | right-left
Bill of material
SP2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Part No.
SP2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Extension
BA
Outer width
138.5 mm
HA
Outer height
28 mm
BI
Inner width
125 mm
HI
Inner height
21 mm
S
Travel
4000 mm
PM
Position moving end
mm
Entrez la valeur pour PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D