Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
iglidur® JATM/VATM - Axialgleitlager
Stückliste
JATM-2036-070
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Bezeichnung
iglidur® Axiallager
D1
Innendurchmesser
20 mm
D2
Außendurchmesser
36 mm
B1
Gesamtlänge
7 mm
D4
Lochkreisdurchmesser
30 mm
D5
Durchmesser Arretierungsloch
3 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D